Freifahren
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Strecke |
Hinweis: Nach dem Freifahren der Maschine in Schritt 1 ist die Position abweichend gegenüber der Startposition. Wenn maschinenspezifisch die identische Start-/Endposition gefordert ist, müssen Sie nach Abschluss des Bremsentests von der Maschinensteuerung ein positionieren auf die gewünschte Position durchführen. |
Positionstoleranz | Maximal zulässige Abweichung der tatsächlichen Freifahrstrecke gegenüber dem bei Strecke eingegebenen Sollwert. |
Beschleunigung |
|
Maximale Geschwindigkeit | Maximal zulässige Geschwindigkeit der Maschine während dem Freifahren. Die tatsächliche Geschwindigkeit beim Freifahren variiert mit der Strecke. Bei langen Fahrstrecken bewegt sich die Maschine mit der eingestellten maximalen Geschwindigkeit. Bei kurzen Freifahrstrecken wird die tatsächliche Geschwindigkeit kleiner sein, um die Zielposition korrekt anzufahren. |
Toleranz für die Dauer | Maximal zulässige Abweichung der tatsächlichen Dauer des Freifahrens gegenüber der berechneten Dauer. Die zu erwartende Dauer wird aus den folgenden Parametereinstellungen berechnet:
|