Vorauswahl zur Ansteuerung
Der Bremsentest kann wahlweise über ein sicheres Signal oder in Kombination mit einem Standardsignal und einem sicheren Signal aufgerufen werden.
Die Auswahl der gewünschten Ansteuerung erfolgt im Parametrier-Tool "Assist CS..". Rufen Sie dazu im Menü "Bremsentest" den Parameter Aktivierung durch SBT clearance auf.
Sie haben folgende Einstellmöglichkeiten:
- Aktivierung durch SBT clearance = 1
- Der Bremsentest startet, wenn das sichere Signal SBT clearance anliegt. Dies kann wahlweise über einen sicheren Digitaleingang (F-DI..) an der Sicherheitsoption oder über ein Bit in den sicheren Prozessausgangsdaten (F‑PA) der F‑Prozessdaten erfolgen.
- Zum Start des Bremsentests ist kein weiteres Signal erforderlich.
- Aktivierung durch SBT clearance = 0
- Der Bremsentest startet, wenn beide Signale "SBT clearance" und "SBT aktivieren" anliegen. Das Signal "SBT clearance" kann wahlweise über einen sicheren Digitaleingang (F-DI..) an der Sicherheitsoption oder über ein Bit in den sicheren Prozessausgangsdaten (F‑PA) der F‑Prozessdaten erfolgen.
- Zusätzlich ist zum Start des Bremsentests das Signal "SBT aktivieren" erforderlich. Das Signal "SBT aktivieren" kann wahlweise über einen Digitaleingang (DI) am Umrichter oder über ein Bit in den Prozessausgangsdaten (PA) der Kommunikation erfolgen.