Preselección para el control
La prueba de freno se puede activar mediante una señal segura o en combinación con una señal estándar y una señal segura.
La selección del control deseado se lleva a cabo en la herramienta de parametrización "Assist CS..". Para ello, abra el parámetro Activación mediante SBT clearance en el menú "Prueba de freno".
Dispone de las siguientes posibilidades de ajuste:
- Activación mediante SBT clearance = 1
- La prueba de freno se inicia cuando se aplica la señal segura SBT clearance. Esto puede hacerse a través de una entrada binaria segura (F-DI..) en la opción de seguridad o a través de un bit en los datos de salida de proceso seguros (F-SP) de los datos de proceso F.
- Para comenzar la prueba de freno no se requiere ninguna otra señal.
- Activación mediante SBT clearance = 0
- La prueba de freno se inicia cuando se aplican las dos señales "SBT clearance" y "Activar SBT". La señal "SBT clearance" puede enviarse a través de una entrada binaria segura (F-DI..) en la opción de seguridad o a través de un bit en los datos de salida de proceso seguros (F-SP) de los datos de proceso F.
- La señal "Activar SBT" también es necesaria para iniciar la prueba de freno. La señal "Activar SBT" puede enviarse a través de una entrada binaria segura (DI) en el variador o a través de un bit en los datos de salida de proceso (SP) de la comunicación.