Pré-seleção para o controle
O teste de frenagem pode ser acessado através de um sinal seguro ou em combinação com um sinal padrão e um sinal seguro.
O controle desejado é selecionado na ferramenta de parametrização "Assist CS..". Para isso, acessar o parâmetro Ativação por SBT clearance no menu "Teste de frenagem".
Eles têm as seguintes definições possíveis:
- Ativação por SBT clearance = 1
- O teste de frenagem começa quando o sinal seguro de SBT clearance está presente. Isso pode ser feito através de uma entrada digital segura (F-DI..) no opcional de segurança ou através de um bit nos dados de saída de processo seguros (F-PA) dos dados de processo F.
- Nenhum sinal adicional é necessário para iniciar o teste de frenagem.
- Ativação por SBT clearance = 0
- O teste de frenagem começa quando ambos os sinais "SBT clearance" e "Ativar SBT" estão presentes. O sinal "SBT clearance" pode ser enviado através de uma entrada digital segura (F-DI..) no opcional de segurança ou através de um bit nos dados de saída de processo seguro (F-PA) dos dados de processo F.
- Além disso, o sinal "Ativar SBT" é necessário para iniciar o teste de frenagem. O sinal "Ativar SBT" pode ser enviado através de uma entrada digital (DI) no conversor ou através de um bit nos dados de saída de processo (PA) da comunicação.