预选并触发
制动测试可以通过安全信号或标准信号和安全信号的组合来调用。
在参数设定工具“Assist CS..”中选择所需的触发方式。为此,在“制动测试”菜单中调用参数“通过SBT clearance激活”。
它们可进行如下设置:
- 通过SBT clearance激活 = 1
- 当安全信号SBT clearance出现时,制动测试启动。它可以通过安全选件上的安全数字量输入端 (F-DI..) 或F过程数据的安全过程输出数据 (F-PA) 中的位来发送。
- 启动制动测试时无需其他信号。
- 通过SBT clearance激活 = 0
- 当同时出现“SBT clearance”和“SBT激活”信号时,制动测试开始。“SBT clearance”信号可以通过安全选件上的安全数字量输入端 (F-DI..) 或F过程数据的安全过程输出数据 (F-PA) 中的位来发送。
- 为启动制动测试还需要“SBT激活”信号。“SBT激活”信号可以通过变频器上的数字量输入端 (DI) 或通讯过程输出数据 (PA) 中的位来发送。