Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme

  • Wenn am Gerät eine Bremse angeschlossen ist, muss im MOVISUITE®‑Parameterbaum unter [Funktionen] > [Antriebsfunktionen] der Funktionsbaustein FCB 01 Endstufensperre gewählt werden. Im FCB 01 Endstufensperre muss der Parameter Bremse schließen bei STO auf "Ein" gesetzt werden.
  • Die folgenden Kapitel beschreiben den zusätzlichen Inbetriebnahmeablauf der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A und der Sicherheits-Teilfunktionen.
  • Beachten Sie die Voraussetzungen für die Installation und den Betrieb von MOVISUITE®.
  • Die Sicherheitsgeber mit MOVILINK® DDI werden von der Sicherheitsoption ab Firmware-Version 5.0x , von der Grundgeräte-Firmware ab Version 11.0 und von MOVISUITE® ab Version 2.50 unterstützt.
  • Stellen Sie sicher, dass in der Anlage der PROFIsafe Slave-Editor und das Parametrier-Tool Assist CS.. nicht gleichzeitig verwendet werden. Das verwendete Parametrier-Tool darf nur einmal geöffnet sein.
  • Für die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SS2-r, SS2-t, SOS, SDI, SLI, SLS, SSM, SSR, SLA, SCA, SLP und der Diagnosefunktion SBT ist ein sicherer Geber oder ein sicheres Gebersystem erforderlich.
  • Wenn mehrere gleichartige Geräte mit identischer Parametrierung in Betrieb genommen werden, können die Geräte über die Funktion "Importieren/Exportieren" parametriert werden. Beachten Sie, dass dazu jedes Gerät abgenommen werden muss.
  • Bei Aktivierung der Sicherheits-Teilfunktion SBC erfolgt die sichere Ansteuerung der Bremse ausschließlich über den gewählten F-DO. Der sichere Digitalausgang F-DO.. übernimmt zusätzlich die Funktion der Bremsenansteuerung DB00. Der Anschluss DB00 am Grundgerät muss nicht zusätzlich verwendet werden. Als sicherer Aktor zur Ansteuerung der Bremse kann das sichere Bremsmodul SBM von SEW-EURODRIVE verwendet werden. Wenn beide F-DOs auf die Sicherheits‑Teilfunktion SBC parametriert werden, darf der Anwender diese ausschließlich für Bremsen an demselben Antriebsstrang verwenden, weil der sichere Bremsentest (SBT) auf der 2. Bremse nicht funktioniert.
  • Alle einstellbaren Parameterwerte sind auf ihre Minimal- und Maximalwerte begrenzt. Mit Mouse-over auf den jeweiligen Parameter können Sie sich die Grenzwerte in MOVISUITE® anschauen.