Inbetriebnahmehinweise

Führen Sie vor der Inbetriebnahme folgende Handlungsschritte aus:

  1. WARNUNG! Stromschlag durch gefährliche Spannungen im Anschlussbereich. Tod oder schwere Verletzungen. Schalten Sie das Gerät spannungsfrei. Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln im Kapitel "Elektroarbeiten sicher durchführen". Warten Sie anschließend 5 Minuten.
  2. WARNUNG! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen. Schwere Verletzungen. Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.
  3. WARNUNG! Fehlverhalten der Geräte durch falsche Geräteeinstellung. Tod oder schwere Verletzungen. Beachten Sie folgende Hinweise.
    • Lassen Sie die Installation nur von geschultem Fachpersonal durchführen.
    • Verwenden Sie nur zur Funktion passende Einstellungen.
  4. ACHTUNG! Sachbeschädigung durch Unterschreiten der Mindestausschaltzeit des Netzschützes. Zerstörung des Umrichters oder unvorhergesehene Fehlfunktionen. Halten Sie nach dem Ausschalten der Spannungsversorgung eine Mindestausschaltzeit von 10 s ein.
    • Schalten Sie die Spannungsversorgung nicht öfter als einmal pro Minute ein oder aus.
  5. Montieren Sie die Schutzabdeckungen der Anlage vorschriftsmäßig. So vermeiden Sie Verletzungen.
    • Nehmen Sie das Gerät nie ohne montierte Schutzabdeckungen in Betrieb.