Hubwerksanwendungen
Führen Sie vor der Inbetriebnahme von Hubwerksanwendungen zusätzlich folgende Handlungsschritte aus:
- Beachten Sie folgende Hinweise.
- Verwenden Sie die Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" nicht bei Hubwerken oder Anwendungen mit potenziell abstürzenden Lasten. Sperren Sie die Funktion wie folgt.
- Sperren Sie die Funktion mit dem Parameter Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten = "0" (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre).
- Betreiben Sie den Umrichter im Regelverfahren ELSM® nur in Anwendungen der horizontalen Fördertechnik.
- Stellen Sie in der Engineering-Software MOVISUITE® die Parameter gemäß den Anforderungen an die Hubwerksanwendung und deren Sicherheitsbeurteilung ein.
- Bei Antrieben mit Bremse stellen Sie den Parameter Bei STO Bremse schließen (8501.3) = "1" (Ja), Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre, siehe Kapitel "Mechanische Bremse in Verbindung mit STO".
- Stellen Sie den Parameter Integrierermodus (8404.9) = "0" (Halten). Pfad: Optimierung AS1/2 > Reglerdynamik einstellen > Erweiterte Einstellungen.