Aplicações de elevação
Executar as seguintes etapas de trabalho antes da colocação em operação dos sistemas de elevação:
- Observar as seguintes informações.
- Não utilizar a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" em sistemas de elevação ou aplicações com cargas potencialmente em queda. Bloquear a função da seguinte forma.
- Bloquear a função com o parâmetro Liberar freio/Desativar DynaStop®em FCB01 – Liberação = "0" (caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída).
- Operar o conversor apenas no modo de controle ELSM® em aplicações de tecnologia de transporte horizontal de materiais.
- Definir os parâmetros no software de engenharia MOVISUITE® de acordo com os requisitos do sistema de elevação e sua avaliação de segurança.
- Nos acionamentos com freio, ajustar o parâmetro Fechar freio em STO (8501.3) = "1" (sim), caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída, consultar o capítulo "Freio mecânico em combinação com STO".
- Ajustar o parâmetro Modo integrado (8404.9) = "0" (parada). Caminho: Otimização AS1/2 > Ajustar dinâmica do controlador > Configurações avançadas.