Aplicaciones de elevación
Antes de la puesta en marcha de aplicaciones de elevación, siga adicionalmente las instrucciones a continuación:
- Tenga en cuenta las siguientes notas.
- No utilice la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" con elevadores o aplicaciones con cargas que se puedan caer. Bloquee la función del siguiente modo.
- Bloquee la función con el parámetro Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar = "0" (ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida).
- Utilice el variador en el modo de regulación ELSM® sólo en aplicaciones de tecnología de manipulación de materiales horizontal.
- En el software de ingeniería MOVISUITE®, ajuste los parámetros según los requisitos de la aplicación de elevación y su evaluación de seguridad.
- En accionamientos con freno, ajuste el parámetro Con STO Aplicar freno (8501.3) = "1" (sí), ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida, véase el capítulo "Freno mecánico en combinación con STO".
- Ajuste el parámetro Modo integrador (8404.9) = "0" (Detener). Ruta: Optimización CA1/2 > Ajustar la dinámica del regulador > Ajustes avanzados.