提升装置应用
调试提升装置应用前,还需先执行下列操作步骤:
- 注意下列提示。
- 请勿将功能“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用”用于提升装置或负载有潜在掉落危险的应用中。请按如下步骤锁定该功能。
- 将参数“FCB01时制动器打开/ DynaStop®禁用 – 启用”设置为“0”(路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用),来锁定该功能。
- 仅在水平传动技术应用中以控制程序ELSM®运行变频器。
- 请根据提升装置应用及其安全评估的要求,在工程设计软件MOVISUITE®中设置参数。
- 对于带制动器的驱动装置,设置参数使用STO时关闭制动器 (8501.3) = “1”(是),路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用,参见“机械制动器与STO相结合”一章。
- 调整参数积分器模式 (8404.9) = “0”(停止)。路径:优化驱动机构1/2 > 设置控制器动态 > 高级设置。