Requisitos para la puesta en marcha

Para la puesta en marcha se han de tener en cuenta los siguientes requisitos:

  • La instalación mecánica y eléctrica de la unidad las ha efectuado conforme a las disposiciones correspondientes.
  • La unidad de se ha planificado correctamente.
  • Ha tomado medidas de seguridad que eviten un arranque accidental de las unidades.
  • Cuenta con precauciones de seguridad que evitan todo tipo de riesgos para personas y máquinas.

Hardware necesario:

  • PC o portátil según el manual del producto > Capítulo Conexión de PC
  • Cable de interfaz y, dado el caso, adaptador de interfaz según el manual del producto > capítulo Conexión de PC

Software necesario:

  • Software de ingeniería MOVISUITE® standard o MOVISUITE® compact de SEW‑EURODRIVE