Configuración automática tras la entrega
Tras la entrega, el variador se encuentra, por primera y única vez, en estado "Nuevo de fábrica", y ofrece la posibilidad de una puesta en marcha automatizada. Este estado no se puede restaurar posteriormente.
Antes de conectar el variador a la tensión, monte en primer lugar todas las opciones necesarias para el funcionamiento posterior con el fin de ejecutar la puesta en marcha automática.
Durante la primera conexión, el variador detecta por primera y única vez si hay o no opciones enchufadas, como pasarelas o módulos de comunicación, cargando, según corresponda, diferentes registros de datos en el variador.
- Si no hay opciones montadas en el variador, se carga automáticamente el registro de datos para un funcionamiento con bornas (control digital y analógico a través de bornas). Las entradas digitales, al igual que todas los demás bornas, están preasignadas, véase el capítulo Configuración automática con funcionamiento con bornas.
- Si hay opciones montadas en el variador, se carga automáticamente el registro de datos para el funcionamiento con bus de campo/bus. Las entradas digitales, al igual que todas los demás bornas y la conexión de bus, están preasignadas, véase el capítulo Configuración automática con funcionamiento con pasarela.
- Si en una unidad se modifica posteriormente la estructura opcional (con o sin pasarela o módulo de comunicación), el variador deja de cargar automáticamente el registro de datos previsto para ello. Para habilitar posibles modificaciones posteriores, debe utilizar el ajuste "Estado de entrega unidad bus de campo" o "Estado de entrega unidad binaria" desde los ajustes básicos. El variador carga manualmente el registro de datos correspondiente, véase el capítulo Configuración automática con funcionamiento con bornas o el capítulo Configuración automática con funcionamiento con pasarela.
Información adicional