Automatische Konfiguration nach Auslieferung
Der Umrichter befindet sich einmalig nach der Auslieferung im Zustand "Fabrikneu" und bietet die Möglichkeit einer automatisierten Inbetriebnahme. Dieser Zustand kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht wiederhergestellt werden.
Bevor der Umrichter an Spannung eingeschaltet wird, montieren Sie zuerst alle Optionen, die für den späteren Betrieb erforderlich sind, um die automatisierte Inbetriebnahme durchzufüren.
Der Umrichter erkennt beim erstmaligen Einschalten einmalig, ob Optionen, wie Gateways oder Kommunikationsmodule, aufgesteckt sind oder nicht und lädt dementsprechend verschiedene Datensätze im Umrichter.
- Wenn keine Optionen auf dem Umrichter montiert sind, lädt sich automatisch der Datensatz für einen Klemmenbetrieb (digitale und analoge Ansteuerung über Klemmen). Die Digitaleingänge sowie alle anderen Klemmen sind vorbelegt, siehe Kapitel Automatische Konfiguration bei Klemmenbetrieb.
- Wenn Optionen auf dem Umrichter montiert sind, lädt sich automatisch der Datensatz für einen Feldbus-Betrieb/Bus-Betrieb. Die Digitaleingänge sowie alle anderen Klemmen und die Busanschaltung sind vorbelegt, siehe Kapitel Automatische Konfiguration bei Gateway-Betrieb.
- Wenn sich bei einem Gerät nachträglich die optionale Aufbauweise (mit oder ohne Gateway oder Kommunikationsmodul) ändert, lädt der Umrichter nicht mehr automatisch den dafür vorgesehenen Datensatz. Um nachträgliche Änderungen zu ermöglichen, müssen Sie über die Grundeinstellungen die Einstellung "Auslieferzustand Feldbusgerät" oder "Auslieferzustand Binärgerät" aufrufen. Der Umrichter lädt manuell den entsprechenden Datensatz, siehe Kapitel Automatische Konfiguration bei Klemmenbetrieb oder Kapitel Automatische Konfiguration bei Gateway-Betrieb.
Weiterführende Informationen