交货后自动配置
交货后,变频器处于“全新出厂”状态,并提供自动调试选项。此状态日后无法恢复。
变频器上电前,首先安装好后续运行所需的所有选件,以便进行自动调试。
首次开机时,变频器会识别一次网关或通讯模块等选件是否已插入,并相应地在变频器中加载各种数据集。
- 如果变频器上未安装选件,则自动加载端子运行的数据集(通过端子进行数字和模拟控制)。数字量输入端和所有其他端子均已预先分配,参见端子运行自动配置一章。
- 如果变频器上安装了选件,则会自动加载现场总线运行/总线运行的数据集。数字量输入端以及所有其他端子和总线连接均已预先分配,参见网关运行自动配置一章。
- 如果设备的可选结构随后发生变化(有或没有网关或通讯模块),变频器将不再自动加载用于此目的的数据集。如需启用后续更改,您必须通过基本设置访问“现场总线设备出厂状态”或“二进制设备出厂状态”设置。变频器手动加载相应的数据集,参见章节端子运行自动配置或网关运行自动配置。
更多的信息