Configuração automática após o fornecimento

Após o fornecimento, o conversor está no estado "novo" e oferece a opção de colocação em operação automatizada. Este estado não pode ser restaurado posteriormente.

Antes de ligar o conversor, instalar primeiro todos os opcionais necessários para operação posterior, a fim de realizar a colocação em operação automatizada.

Quando é ligado pela primeira vez, o conversor reconhece uma vez se os opcionais, como gateways ou módulos de comunicação, estão conectados ou não e carrega vários conjuntos de dados no conversor de acordo.

  • Se nenhum opcional estiver instalado no conversor, o conjunto de dados para operação por bornes é carregado automaticamente (controle digital e analógico pelos bornes). As entradas digitais e todos os outros bornes são pré-atribuídos, consultar o capítulo Configuração automática na operação por bornes.
  • Se os opcionais estiverem montados no conversor, o conjunto de dados para operação por fieldbus/operação por rede é carregado automaticamente. As entradas digitais, todos os outros bornes e a conexão de interface de rede são pré-atribuídos, consultar o capítulo Configuração automática na operação gateway.
  • Se a estrutura opcional de uma unidade for alterada posteriormente (com ou sem gateway ou módulo de comunicação), o conversor não carrega mais automaticamente o conjunto de dados destinado a essa finalidade. Para permitir alterações posteriores, você deve acessar a configuração "Estado de fornecimento da unidade de fieldbus" ou "Estado de fornecimento da unidade binária" nas configurações básicas. O conversor carrega manualmente o conjunto de dados correspondente, consultar o capítulo Configuração automática na operação por bornes ou o capítulo Configuração automática na operação gateway.