Configuração automática na operação gateway

Bornes de sinal

Se o conversor carregar o conjunto de dados para operação gateway, a seguinte programação dos bornes estará presente.

A atribuição dos bornes pode ser alterada conforme definição do usuário.

Entradas digitais

DI01

Sem função

DI02

Sem função

DI03

Sem função

DI04

Sem função

Entradas/saídas digitais configuráveis

DIO01

sem função (definido como entrada)

DIO02

sem função (definido como entrada)

Saídas digitais

DB00

Saída do freio

DOR

Sem função

Entrada analógica e entrada/saída analógica configurável

AI1

Entrada 0 – 10 V

AIO1

sem função (definido como entrada)

Além disso, o MOVIKIT® Velocity Drive é carregado no conversor, o que permite o controle SEW padronizado através de 5 dados do processo.

A fonte dos valores nominais também alterna para o sistema de rede padrão e todos os conversores na operação gateway de nível inferior são endereçados automaticamente.