Configuración automática con funcionamiento con pasarela
Bornas de señal
Si el variador carga el registro de datos para un funcionamiento con pasarela, se da la siguiente asignación de bornas.
La asignación de las bornas se puede modificar según defina el usuario.
Entradas binarias | |
|---|---|
DI01 | Sin función |
DI02 | Sin función |
DI03 | Sin función |
DI04 | Sin función |
Entradas digitales/salidas digitales configurables | |
|---|---|
DIO01 | Ninguna función (ajustada como entrada) |
DIO02 | Ninguna función (ajustada como entrada) |
Salidas binarias | |
|---|---|
DB00 | Salida del freno |
DOR (Salida digital de freno) | Sin función |
Entrada analógica y entrada/salida analógica configurable | |
|---|---|
AI1 | Entrada 0 – 10 V |
AIO1 | Ninguna función (ajustada como entrada) |
Adicionalmente se carga el MOVIKIT® velocity Drive en el variador, que le permite el control SEW estandarizado mediante 5 datos de proceso.
La fuente de las consignas se conmuta adicionalmente al sistema de bus estándar, y todos los variadores en funcionamiento de nivel inferior con pasarela se direccionan automáticamente.