Configuración automática con funcionamiento con bornas
Bornas de señal
Si el variador carga el registro de datos para un funcionamiento con bornas, se encuentran disponibles las siguientes funciones de bornas preasignadas.
La asignación de las bornas se puede modificar según defina el usuario.
Entradas binarias | |
|---|---|
DI01 | FCB 05 – Consignas fijas sentido de giro positivo |
DI02 | FCB 05 – Consignas fijas sentido de giro negativo |
DI03 | Consigna fija de velocidad bit 0 |
DI04 | Consigna fija de velocidad bit 1 |
Entradas digitales/salidas digitales configurables | |
|---|---|
DIO01 | Ninguna función (ajustada como entrada) |
DIO02 | Ninguna función (ajustada como entrada) |
Salidas binarias | |
|---|---|
DB00 | Salida del freno |
DOR (Salida digital de freno) | Sin función |
Entrada analógica y entrada/salida analógica configurable | |
|---|---|
AI1 | Entrada 0 – 10 V Por defecto: Consigna de velocidad (unidades de usuario) = Valor AI1 × 15/100 |
AIO1 | Ninguna función (ajustada como entrada) |