Configuration automatique en cas de pilotage par bornes

Bornes pour signaux de commande

Lorsque le variateur de vitesse charge le jeu de données pour un pilotage par bornes, les fonctions de bornes prédéfinies suivantes sont disponibles.

L'affectation des bornes peut être modifiée par l'utilisateur.

Entrées digitales

DI01

FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation positif

DI02

FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation négatif

DI03

Consigne fixe de vitesse bit 0

DI04

Consigne fixe de vitesse bit 1

Entrées/sorties digitales configurables

DIO01

Sans fonction (réglée comme entrée)

DIO02

Sans fonction (réglée comme entrée)

Sorties digitales

DB00

Sortie frein

DOR

Sans fonction

Entrée analogique et entrée/sortie analogique configurable

AI1

Entrée 0 – 10 V
Si aucune entrée digitale "Consigne fixe de vitesse bit.." n'est sélectionnée, l'entrée analogique AI1 est validée en tant que source de consigne de vitesse. La mise à l'échelle numérateur ou dénominateur réglée en unités utilisateur s'applique.

Valeur par défaut : consigne de vitesse (unités utilisateur) = Valeur AI1 × 15/100

AIO1

Sans fonction (réglée comme entrée)