Configuração automática na operação por bornes

Bornes de sinal

Quando o conversor carrega o conjunto de dados para uma operação por bornes, as seguintes funções pré-atribuídas do borne estão disponíveis.

A atribuição dos bornes pode ser alterada conforme definição do usuário.

Entradas digitais

DI01

FCB 05 – Frequências fixas - sentido de rotação positivo

DI02

FCB 05 – Frequências fixas - sentido de rotação negativo

DI03

Frequência fixa da velocidade Bit 0

DI04

Frequência fixa da velocidade Bit 1

Entradas/saídas digitais configuráveis

DIO01

sem função (definido como entrada)

DIO02

sem função (definido como entrada)

Saídas digitais

DB00

Saída do freio

DOR

Sem função

Entrada analógica e entrada/saída analógica configurável

AI1

Entrada 0 – 10 V
Se nenhuma entrada digital "Frequência fixa da velocidade bit.." for selecionada, a entrada analógica AI1 será utilizada como fonte do valor nominal da rotação. Aplica-se a escala do numerador ou denominador ajustada em unidades do usuário.

Padrão: valor nominal da velocidade (unidades do usuário) = valor AI1 × 15/100

AIO1

sem função (definido como entrada)