Automatische Konfiguration bei Klemmenbetrieb

Signalklemmen

Wenn der Umrichter den Datensatz für einen Klemmenbetrieb lädt, liegen folgende vorbelegte Klemmenfunktionen vor.

Die Belegung der Klemmen kann benutzerdefiniert geändert werden.

Digitaleingänge

DI01

FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung positiv

DI02

FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung negativ

DI03

Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0

DI04

Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1

Konfigurierbare Digitaleingänge/Digitalausgänge

DIO01

keine Funktion (als Eingang eingestellt)

DIO02

keine Funktion (als Eingang eingestellt)

Digitalausgänge

DB00

Bremsenausgang

DOR

keine Funktion

Analogeingang und konfigurierbarer Analogeingang/Analogausgang

AI1

Eingang 0 – 10 V
Wenn kein Digitaleingang "Geschwindigkeits-Festsollwert Bit.." angewählt ist, wird der Analogeingang AI1 als Drehzahlsollwertquelle übernommen. Dabei gilt die eingestellte Zähler- oder Nennerskalierung in Anwendereinheiten.

Default: Geschwindigkeitssollwert (Anwendereinheiten) = AI1-Wert × 15/100

AIO1

keine Funktion (als Eingang eingestellt)