Configuration automatique en mode passerelle

Bornes pour signaux de commande

Lorsque le variateur de vitesse charge le jeu de données pour un pilotage en mode passerelle, les fonctions de bornes suivantes s'appliquent.

L'affectation des bornes peut être modifiée par l'utilisateur.

Entrées digitales

DI01

Sans fonction

DI02

Sans fonction

DI03

Sans fonction

DI04

Sans fonction

Entrées/sorties digitales configurables

DIO01

Sans fonction (réglée comme entrée)

DIO02

Sans fonction (réglée comme entrée)

Sorties digitales

DB00

Sortie frein

DOR

Sans fonction

Entrée analogique et entrée/sortie analogique configurable

AI1

Entrée 0 – 10 V

AIO1

Sans fonction (réglée comme entrée)

Le MOVIKIT® velocity Drive est en plus chargé dans le variateur de vitesse, ce qui permet le pilotage SEW standardisé via cinq données process.

La source des consignes est également commutée sur le système de bus standard et tous les variateurs de vitesse de niveau inférieur fonctionnant en mode passerelle sont automatiquement adressés.