Enregistrement du nombre d'axes trouvés

Procéder comme suit.

  • L'auto-adressage terminé.
  1. Maintenir la touche T1 enfoncée pendant au moins deux secondes.
  • Le nombre d'axes trouvés est enregistré.

Si un nombre a déjà été enregistré et qu'un nombre différent de participants est détecté, la passerelle signale le défaut 33.21. En maintenant une nouvelle fois la touche enfoncée alors que le défaut est présent, ce dernier est réinitialisé et le nouveau nombre de participants est appliqué comme consigne de configuration.