Guardar el número de los ejes encontrados

Proceda como se indica a continuación:

  • El autodireccionamiento se ha completado correctamente.
  1. Mantenga pulsado el botón T1 durante al menos 2 segundos.
  • Se ha almacenado el número de ejes encontrados.

Si ya se ha guardado un número y se detecta un número diferente de participantes, la pasarela informa del fallo 33.21. Si se pulsa el botón de nuevo mientras se produce el fallo, el fallo se restablece y la nueva cantidad de participantes se adopta como configuración nominal.