Integración y configuración del variador como unidad genérica en la red EtherNet/IP™
La configuración de la unidad puede efectuarse bien con datos de proceso no seguros exclusivamente, o bien con datos de proceso seguros y no seguros.
Configuración de la unidad con datos de proceso no seguros exclusivamente
Para poner en marcha el convertidor de aplicación como unidad genérica, deben introducirse los siguientes valores en la pantalla de entrada del software de puesta en marcha.
Unidad | Assembly Instance | Tamaño [INT] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | Configuración | Entrada | Salida | Configuración | |
CFE21 | 130 | 120 | 100 | 0-16 | 0-16 | 0 |
DFC | 130 | 120 | 100 | 0-16 | 0-16 | 0 |
Configuración de la unidad con datos de proceso seguros y no seguros
Para poner en marcha el convertidor de aplicación como unidad genérica con datos de proceso seguros y no seguros, deben introducirse los siguientes valores en la pantalla de entrada del software de puesta en marcha.
AVISO

El tipo de puesta en marcha descrito es válido para todas las unidades GenC excepto UHX.

AVISO

El tamaño de las Safety Assemblies depende del perfil de seguridad configurado. Encontrará más notas al respecto en la documentación correspondiente.
CFE/DFC/MCX | Assembly Instance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | Configuración | |||||
Assembly | Tamaño (bytes) | Assembly | Tamaño (bytes) | Assembly | Tamaño (bytes) | ||
Safety Input | 150 | 160 | 240 | ||||
Safety Output | 160 | 140 | |||||
Estándar | 130 | 120 | 100 | 0 | |||
La siguiente tabla muestra los Product Codes de las unidades correspondientes:
Unidad | Product Code |
|---|---|
MOVIDRIVE® technology MDX../CFE21A | 21 |
MOVITRAC® advanced MCX../CFE | 28 |
Tapa de la electrónica DFC3.. | 25 |
MOVIPRO® technology MPX..-DFC3.. | 29 |