Intégration et configuration du variateur de vitesse dans le réseau EtherNet/IP™ en tant qu'appareil générique
L'appareil peut être configuré soit exclusivement avec les données process de non sécurité, soit avec les données process de sécurité et les données process de non sécurité.
Configuration de l'appareil avec exclusivement les données process de non sécurité
Pour mettre en service le variateur d'application en tant qu'appareil générique, saisir les valeurs suivantes dans le masque de saisie du logiciel de mise en service.
Appareil | Assembly Instance | Taille [INT] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Output | Configuration | Input | Output | Configuration | |
CFE21 | 130 | 120 | 100 | 0-16 | 0-16 | 0 |
DFC | 130 | 120 | 100 | 0-16 | 0-16 | 0 |
Configuration de l'appareil avec les données process de sécurité et de non sécurité
Pour mettre en service le variateur d'application en tant qu'appareil générique avec les données process de sécurité et de non sécurité, saisir les valeurs suivantes dans le masque de saisie du logiciel de mise en service.
REMARQUE

Le mode de mise en service décrit est valable pour tous les appareils de la génération C, sauf UHX.

REMARQUE

La taille des Safety Assemblies dépend du profil de sécurité configuré. Des informations complémentaires figurent dans la documentation correspondante.
CFE / DFC / MCX | Assembly Instance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Output | Configuration | |||||
Assembly | Size (Bytes) | Assembly | Size (Bytes) | Assembly | Size (Bytes) | ||
Safety Input | 150 | 160 | 240 | ||||
Safety Output | 160 | 140 | |||||
Standard | 130 | 120 | 100 | 0 | |||
Le tableau suivant présente les codes produit des appareils correspondants.
Appareil | Code produit |
|---|---|
MOVIDRIVE® technology MDX../CFE21A | 21 |
MOVITRAC® advanced MCX../CFE | 28 |
Couvercle électronique DFC3.. | [25] |
MOVIPRO® technology MPX..-DFC3.. | 29 |