Umrichter als generisches Gerät in das EtherNet/IP™-Netzwerk einbinden und konfigurieren

Die Gerätekonfiguration kann entweder mit ausschließlich nicht sicheren Prozessdaten oder mit sicheren nicht sicheren Prozessdaten erfolgen.

 

Gerätekonfiguration mit ausschließlich nicht sicheren Prozessdaten

Um den Applikationsumrichter als generisches Gerät in Betrieb zu nehmen, müssen folgende Werte in die Eingabemaske der Inbetriebnahmesoftware eingetragen werden.

Gerät

Assembly Instance

Größe [INT]

Input

Output

Cinfiguration

Input

Output

Configuration

CFE21

130

120

100

0-16

0-16

0

DFC

130

120

100

0-16

0-16

0

Gerätekonfiguration mit sicheren und nicht sicheren Prozessdaten

Um den Applikationsumrichter als generisches Gerät mit sicheren und nicht sicheren Prozessdaten in Betrieb zu nehmen, müssen folgende Werte in die Eingabemaske der Inbetriebnahmesoftware eingetragen werden.

HINWEIS

Die beschriebene Art der Inbetriebnahme ist gültig für alle GenC-Geräte außer UHX.

HINWEIS

Die Größe der Safety Assemblies richtet sich nach dem konfigurierten Sicherheitsprofil. Weitere Hinweise finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.

CFE/DFC/MCX

Assembly Instance

Input

Output

Configuration

Assembly

Size (Bytes)

Assembly

Size (Bytes)

Assembly

Size (Bytes)

Safety Input

150

160

240

Safety Output

160

140

Standard

130

120

100

0

Die folgende Tabelle zeigt die Product Codes zu den entsprechenden Geräten:

Gerät

Product Code

MOVIDRIVE® technology MDX../CFE21A

21

MOVITRAC® advanced MCX../CFE

28

Elektronikdeckel DFC3..

25

MOVIPRO® technology MPX..-DFC3..

29