Einbinden des Umrichters in ein EtherNet/IP™-Netzwerk

Im Beispiel wird folgende Gerätetopologie verwendet:

  • Übergeordnete Allen-Bradley-Steuerung ControlLogix® 1756-L71
  • Applikationsumrichter MOVIDRIVE® technology MDX9..
  • Schnittstellenumsetzer USM21A

Die folgende Abbildung ist eine schematische Darstellung der Gerätetopologie:

[1]

DC‑24‑V-Versorgungsspannung

[2]

Feldbusanschluss

[3]

USB‑Anschlusskabel, Typ USB A‑B

[4]

Schnittstellenumsetzer USM21A

[5]

Serielles Schnittstellenkabel mit einem RJ10‑Stecker und einem 9‑poligen D‑Sub‑Stecker

[6]

MOVIDRIVE® technology

Zur Konfiguration und Inbetriebnahme der Geräte werden folgende Tools verwendet:

  • MOVISUITE® für die Umrichter von SEW‑EURODRIVE
  • Studio 5000 Logix Designer der Firma Rockwell Automation für die SPS

Das Einbinden des Applikationsumrichters in das EtherNet/IP™-Netzwerk erfolgt in mehreren Prozess-Schritten: