Integração do conversor em uma rede EtherNet/IP™
No exemplo é usada a topologia da unidade a seguir:
- Controle de nível superior Allen-Bradley ControlLogix® 1756-L71
- Conversor de aplicação MOVIDRIVE® technology MDX9..
- Conversor de interface USM21A
A figura a seguir é uma representação esquemática da topologia da unidade:

[1] | Tensão de alimentação de 24 V CC |
[2] | Conexão fieldbus |
[3] | Cabo de conexão USB, tipo USB A-B |
[4] | Conversor de interface USM21A |
[5] | Cabo de interface serial com um conector RJ10 e um conector D-Sub de 9 pinos |
[6] | MOVIDRIVE® technology |
As ferramentas a seguir são utilizadas para configurar e colocar em operação as unidades:
- MOVISUITE® para os conversores da SEW‑EURODRIVE
- Studio 5000 Logix Designer da empresa Rockwell Automation para o CLP
A integração do conversor de aplicação na rede EtherNet/IP™ ocorre em várias etapas do processo:
Informações adicionais