EtherNet/IP™网络中变频器的连接

在示例中将使用以下设备拓扑结构:

  • 上一级Allen-Bradley控制器ControlLogix® 1756-L71
  • MOVIDRIVE® technology MDX9..应用变频器
  • 接口适配器USM21A

以下图示为设备拓扑结构的示意图:

[1]

DC 24 V电源电压

[2]

现场总线接口

[3]

USB连接电缆,型号USB A-B

[4]

接口适配器USM21A

[5]

带RJ10插头和9针D型插头的串行接口电缆

[6]

MOVIDRIVE® technology

需使用以下工具进行设备的配置和调试:

  • MOVISUITE®用于SEW‑EURODRIVE的变频器
  • Rockwell Automation公司的Studio 5000 Logix Designer用于可编程控制器

在EtherNet/IP™网络中连接应用变频器时可分为多个过程步骤: