Integración del variador en una red EtherNet/IP™
En el ejemplo se utiliza la siguiente topología de unidades:
- Control Allen Bradley de nivel superior ControlLogix® 1756-L71
- Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® technology MDX9..
- Adaptador de interfaz USM21A
La siguiente imagen es una representación esquemática de la topología de unidades:

[1] | Tensión de alimentación de 24 V CC |
[2] | Conexión de bus de campo |
[3] | Cable de conexión USB tipo USB A-B |
[4] | Adaptador de interfaz USM21A |
[5] | Cable de interfaz serie con conector enchufable RJ10 y un conector enchufable D-sub de 9 polos |
[6] | MOVIDRIVE® technology |
Para la configuración y la puesta en marcha de las unidades se utilizan las siguientes herramientas:
- MOVISUITE® para los variadores de SEW‑EURODRIVE
- Studio 5000 Logix Designer de la empresa Rockwell Automation para el PLC
La integración del variador en la red EtherNet/IP™ se hace en varios pasos de proceso:
Información adicional