Puesta en marcha con EtherNet/IP™

La puesta en marcha se explica con mayor detalle en base a un ejemplo. En el ejemplo se integra un variador MOVIDRIVE® technology en una red EtherNet/IP™.

La puesta en marcha de los otros variadores del módulo de automatización MOVI‑C® se lleva a cabo análogamente.