Integrar e configurar o conversor como uma unidade genérica na rede EtherNet/IP™

A configuração da unidade pode ser feita exclusivamente com dados de processo não seguros ou com dados de processo seguros e não seguros.

 

Configuração da unidade apenas com dados de processo não seguros

Para colocar o conversor de aplicação em operação como uma unidade genérica, os seguintes valores devem ser inseridos na máscara de entrada do software de colocação em operação.

Unidade

Assembly Instance

Tamanho [INT]

Input

Output

Configuration

Input

Output

Configuration

CFE21

130

120

100

0-16

0-16

0

DFC

130

120

100

0-16

0-16

0

Configuração da unidade com dados de processo seguros e não seguros

Para colocar o conversor de aplicação em operação como uma unidade genérica com dados de processo seguros e não seguros, os seguintes valores devem ser inseridos na máscara de entrada do software de colocação em operação.

INFORMAÇÃO

O tipo de colocação em operação descrito é válido para todas as unidades GenC exceto UHX.

INFORMAÇÃO

O tamanho dos Safety Assemblies depende do perfil de segurança configurado. Outras informações encontram-se na respectiva documentação.

CFE/DFC/MCX

Assembly Instance

Input

Output

Configuration

Assembly

Size (Bytes)

Assembly

Size (Bytes)

Assembly

Size (Bytes)

Safety Input

150

160

240

Safety Output

160

140

Standard

130

120

100

0

A tabela a seguir mostra os códigos de produto das unidades correspondentes:

Unidade

Product Code

MOVIDRIVE® technology MDX../CFE21A

21

MOVITRAC® advanced MCX../CFE

28

Tampa de controle DFC3..

25

MOVIPRO® technology MPX..-DFC3..

29