Integrar e configurar o conversor na rede EtherNet/IP™ usando um arquivo EDS

INFORMAÇÃO

A integração de um conversor usando um arquivo EDS só é possível a partir da versão V27 da ferramenta Studio 5000 Logix Designer.

Proceda da seguinte forma:

  • O arquivo de descrição da unidade () do conversor de aplicação já foi baixado da página inicial da SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com e salvo localmente no PC de engenharia.
  1. Iniciar a ferramenta de engenharia "Logix Designer" e criar um novo projeto Logix Designer.
  2. Adicionar o CLP ao projeto. Atribuir um nome de unidade e determine o local onde salvar. O nome da unidade também é usado como nome do projeto.
  3. Adicionar um scanner de EtherNet/IP™.
  4. Carregar o arquivo de descrição da unidade no projeto Logix Designer.
  5. A partir do catálogo de hardware, adicione o conversor de aplicação MOVIDRIVE® technology à rede.
  6. Inserir o endereço IP do conversor de aplicação. O CLP contata a unidade com este endereço IP.
    • Por padrão, são criados 2 slots de segurança. Se você não usar os slots de segurança, eles deverão ser excluídos. Para isso, clicar com o botão direito na barra vermelha e selecionar excluir no menu de contexto.
  7. Selecionar a quantidade de palavras de dados de processo que devem ser usadas para comunicação com os escravos subordinados. Configurar o formato do arquivo das palavras de dados de processo.
    • Podem ser criadas até 16 palavras de dados do processo. Se você usar um módulo de software MOVIKIT®, a SEW‑EURODRIVE recomenda ajustar a quantidade adequada de palavras de dados de processo:

Módulo de software

Quantidade de palavras de dados de processo (PD)

MOVIKIT® Velocity Drive

5 PD

MOVIKIT® Positioning Drive

9 PD

  1. Ajustar o caminho de comunicação entre o PC de engenharia e o scanner de EtherNet/IP™ (CLP) e carregar o projeto no CLP.