Integración y configuración del variador mediante archivo EDS en la red EtherNet/IP™

AVISO

La integración de un variador mediante archivo EDS solo es posible a partir de la versión V27 de la herramienta Studio 5000 Logix Designer.

Proceda como se indica a continuación:

  • El archivo de descripción de la unidad () del variador ya lo ha descargado de la página principal de SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com y almacenado localmente en el PC de ingeniería.
  1. Inicie la herramienta de ingeniería "Logix Designer" y cree un nuevo proyecto Logix Designer.
  2. Agregue el PLC al proyecto. Asigne un nombre de la unidad y defina la posición de memoria del proyecto. El nombre de la unidad se utilizará también como nombre del proyecto.
  3. Agregue un escáner EtherNet/IP™.
  4. Cargue el archivo de descripción de unidad en el proyecto Logix Designer.
  5. Inserte desde el catálogo de hardware el variador MOVIDRIVE® technology en la red.
  6. Introduzca la dirección IP del variador. El PLC direcciona la unidad con esta dirección IP.
    • Normalmente se crean 2 slots de seguridad. Si no se utilizan los slots de seguridad, deben borrarse. Para ello, haga clic en la barra roja y seleccione delete (borrar) en el menú contextual.
  7. Seleccione el número de palabras de datos de proceso que se deban utilizar para la comunicación con el esclavo de nivel inferior. Ajuste el formato de datos de las palabras de datos de proceso.
    • Pueden crearse hasta 16 palabras de datos de proceso. Si utiliza un módulo de software MOVIKIT®, SEW‑EURODRIVE recomienda ajustar el número apropiado de palabras de datos de proceso:

Módulo de software

Número de palabras de datos de proceso (PD)

MOVIKIT® Velocity Drive

5 DP

MOVIKIT® Positioning Drive

9 DP

  1. Prepare la ruta de comunicación entre PC de ingeniería y escáner EtherNet/IP™ (PLC) y cargue el proyecto al PLC.