使用EDS文件将变频器集成并配置到EtherNet/IP™网络中
提示

仅可通过工具Studio 5000 Logix Designer V27及以上版本使用EDS文件集成变频器。
请按以下步骤进行操作:
- 您已从SEW‑EURODRIVE的官网 → www.sew-eurodrive.com下载了应用变频器的设备说明文件()并已保存在本地的工程设计计算机中。
- 启动工程设计工具“Logix Designer”,并创建新的Logix Designer项目。
- 将可编程控制器插入项目中。指定设备名称并确定项目的存储位置。设备名称将被用作项目名称。
- 添加EtherNet/IP™扫描仪。
- 将设备说明文件加载到Logix-Designer项目中。
- 从硬件目录中将应用变频器MOVIDRIVE® technology添加到网络中。
- 输入应用变频器的IP地址。可编程控制器对使用该IP地址的设备进行响应。
- 默认情况下,创建2个安全槽。如果不使用安全槽,则必须将其删除。为此,请右键点击红色栏,然后在上下文菜单中选择delete(删除)。
- 选择用于与下级从站进行通讯的过程数据字的数量。设置过程数据字的文件格式。
- 最多可以保存16个过程数据字。如果使用了MOVIKIT®软件模块,SEW‑EURODRIVE建议您设置过程数据字的适用数量:



软件模块 | 过程数据字数量 (PD) |
|---|---|
MOVIKIT® Velocity Drive | 5 PD |
MOVIKIT® Positioning Drive | 9 PD |
- 设置工程设计计算机和EtherNet/IP™扫描仪 (PLC) 之间的通讯路径,并将项目加载到PLC中。