Ajustar a comunicação padrão e CIP Safety através de mestres separados
Ethernet/IP™ oferece a possibilidade de implementar uma função de "Shared Device" (Unidade compartilhada) sem custo adicional. Conexões separadas são estabelecidas de diferentes mestres para a unidade, tanto para comunicação segura (CIP Safety™) quanto para comunicação não segura.
A configuração é feita como segue:
Comunicação não segura
Os dados de processo seguros devem ser desmarcados e desativados na definição do módulo.

Comunicação segura
Os dados de processo não seguros devem ser desmarcados e desativados na definição do módulo.

INFORMAÇÃO