Configuración de la comunicación estándar y CIP Safety mediante maestros independientes
Ethernet/IP™ ofrece la posibilidad de implementar una función "Shared Device" sin esfuerzo adicional. Para ello se establecen conexiones independientes desde diferentes maestros a la unidad, tanto para la comunicación segura (CIP Safety™) como para la comunicación no segura.
La configuración se efectúa del siguiente modo:
Comunicación no segura
En la definición del Módulo se deben deseleccionar y desactivar los datos de proceso seguros.

Comunicación segura
En la definición del Módulo se deben deseleccionar y desactivar los datos de proceso no seguros.

AVISO