Réglage de la communication standard et de la communication de sécurité CIP via des maîtres séparés

Ethernet/IP™ offre la possibilité de mettre en œuvre une fonction "Shared Device" sans surcoût. Dans ce cas, des liaisons séparées sont établies entre différents maîtres et l'appareil, aussi bien pour la communication de sécurité (CIP Safety™) que pour la communication de non sécurité.

La configuration s'effectue comme suit.

Communication de non sécurité

Dans la définition du module, désélectionner et désactiver les données process de sécurité.

Communication de sécurité

Dans la définition du module, désélectionner et désactiver les données process de non sécurité.

REMARQUE

La mise en service de la communication de sécurité s'effectue comme décrit dans le manuel correspondant.