Configuration des participants du bus de terrain

Dans le projet en exemple, les appareils suivants sont les participants du bus de terrain.

  • L'API est le contrôleur PROFINET.
  • Le variateur de vitesse est l'.

La configuration des appareils s'effectue avec les outils suivants.

  • MOVISUITE®
  • Studio 5000 Logix Designer, version V27

REMARQUE

Les illustrations de l'exemple de projet se rapportent à la version anglaise de l'outil d'ingénierie Studio 5000 Logix Designer.