Технические данные

Дополнительные сведения
  • Обозначения
  • Общие технические данные
  • Условия окружающей среды
  • Рабочие характеристики для 3 x 400 В пер. т.
  • Рабочие характеристики для 3 x 230 В пер. т.
  • Данные электроники — сигнальные клеммы
  • Карты ввода/вывода CIO21A и CID21A
  • Универсальная карта для датчиков CES11A
  • Карты безопасности CS..A
  • Интерфейсный преобразователь USM21A
  • Тормозные резисторы BW.../BW...-T
  • Сетевой фильтр NF..
  • Сетевой дроссель ND..
  • Выходной фильтр ВЧ..
  • Выходной дроссель HD..
  • Дроссели звена постоянного тока ZD..
  • Серийная принадлежность
  • Штекеры
  • Габаритные чертежи

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Издание: 03 / 24

© Copyright: 2024

Предметный указатель

MOVIDRIVE® system

Язык

  • Deutsch
  • English
  • 汉语
  • Español
  • Brasileiro
  • Français
  • Русский
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Главная
  • Технические данные