Рабочие характеристики для 3 x 230 В пер. т.

Единица

 

 

MDX9.A-....-2.3-4-...

Тип

0070

0093

0140

Типоразмер

2

3

Номинальный выходной ток Iном. при fШИМ = 4 кГц

A

7

9.3

14

Вход

Номинальное напряжение сети (согласно EN 50160) переменного тока Uсети

В

3 × 200—240

Номинальный переменный ток сети Iсети

A

6.3

8.37

12.6

Частота электросети fсети

Гц

50—60 ± 5 %

Управляемый выпрямитель

 

Нет

Соединительные контакты X1

 

см. главу --- FEHLENDER LINK ---

Выход

Выходное напряжение UА

В

0—Uсети

Мощность двигателя ASM Pдвиг.

кВт

1.5

2.2

3.7

Номинальный выходной ток Iном. при fШИМ = 4 кГц

A

7

9.3

14

Перегрузочная способность

 

200 %: 3 с при fШИМ = 4 кГц

Выходной непрерывный ток при f = 0 Гц

100 % × Iном. при fШИМ = 4 кГц

Полная выходная мощность Sном.

кВ·А

2.8

3.7

5.6

Номинальное напряжение звена постоянного тока UЗПТ

В

325 пост. т.

Частота fШИМ

кГц

4, 8, 16 (настраивается)

Макс. выходная частота fмакс

Гц

599

Рекомендация: VFCPLUS максимум 250 Гц,
для всех остальных режимов регулирования не превышать fШИМ/10

Соединительные контакты X2

см. главу --- FEHLENDER LINK ---

Общие сведения

Потребляемая мощность 24 В

Вт

20

Номинальная мощность потерь силовой части Для расчета тепловой потери мощности необходимо сложить значения "Потребляемая мощность 24 В" и "Номинальная мощность потерь силовой части".

Вт

51

72

105

Допустимое количество включений/выключений сети

min–1

1

Минимальное время ожидания после отключения питания от электросети

с

10

Подавление помех силовой части

 

Категория предельного значения фильтра ЭМС C2 согласно EN 61800-3

Подключение PE

 

Жесткий провод или кабельная гильза (макс. 2.5 мм²) к скобе с пом. винта M4, по выбору на базовом блоке или клемме для экрана

Жесткий провод или кабельная гильза (макс. 2.5 мм²) к скобе с пом. винта M4 на базовом блоке или (по выбору) шпильки M6 на клемме для экрана

Масса

 

4.4

5.7

Тормозной прерыватель и тормозной резистор

Минимальное сопротивление тормозного резистора RТСмин

Ом

24

13

Длительная мощность тормозного прерывателя

кВт

2.8

3.7

5.6

Пиковая мощность тормозного прерывателя

200 % полной выходной мощности Sном. × 0.9

Соединительные контакты

 

см. главу --- FEHLENDER LINK ---

Размеры

Ширина

мм

105

105

Высота базового блока

мм

350

350

Высота с клеммами для экрана

мм

479

494

Глубина

мм

215

260

Единица

MDX9.A-....-2.3-4-...

MDX91A-....-2.3-4-...

Тип

 

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Типоразмер

 

4

5

6

Номинальный выходной ток Iном. при fШИМ = 4 кГц

A

21.3

29

42

57

84

108

Вход

Номинальное напряжение сети (согласно EN 50160) переменного тока Uсети

В

3 × 200—240

Номинальный переменный ток сети Iсети

A

19.2

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

Частота электросети fсети

Гц

50—60 ± 5 %

Управляемый выпрямитель

 

да

Соединительные контакты X1

 

см. главу  

M8

M10

Выход

Выходное напряжение UА

В

0—Uсети

Мощность двигателя ASM Pдвиг.

кВт

5.5

7.5

11

15

22

30

Номинальный выходной ток Iном. при fШИМ = 4 кГц

A

21.3

29

42

57

84

108

Перегрузочная способность

 

200 %: 3 с при fШИМ = 4 кГц

Выходной непрерывный ток при f = 0 Гц

100 % × Iном. при fШИМ = 4 кГц

Полная выходная мощность Sном.

кВ·А

8.5

11.6

16.7

22.7

33.5

43

Номинальное напряжение звена постоянного тока UЗПТ

В

325 пост. т.

Частота fШИМ

кГц

4, 8, 16 (настраивается)

Макс. выходная частота fмакс

Гц

599

Рекомендация: VFCPLUS максимум 250 Гц,
для всех остальных режимов регулирования не превышать fШИМ/10

Соединительные контакты X2

см. главу  

M8

M10

Общие сведения

Потребляемая мощность 24 В

Вт

30

15

20

Номинальная мощность потерь силовой части Для расчета тепловой потери мощности необходимо сложить значения "Потребляемая мощность 24 В" и "Номинальная мощность потерь силовой части".

Вт

152

218

315

459

729

764

Допустимое количество включений/выключений сети

min–1

1

Минимальное время ожидания после отключения питания от электросети

с

10

Подавление помех силовой части

 

Встроенная защита от основных помех

Подключение PE

 

Шпилька M6
на базовом блоке

Шпилька M8
на базовом блоке

Шпилька M10
на базовом блоке

Масса

 

6.6

12.1

24.1

Тормозной прерыватель и тормозной резистор

Минимальное сопротивление тормозного резистора RТСмин

Ом

6.7

4.7

3

2

Длительная мощность тормозного прерывателя

кВт

8.5

11.6

16.7

22.7

33.5

43

Пиковая мощность тормозного прерывателя

200 % полной выходной мощности Sном. × 0.9

Соединительные контакты

 

см. главу  

M8

M10

Размеры

Ширина

мм

135

196

240

Высота базового блока

мм

350

471

544

Высота с клеммами для экрана

мм

494

471

544

Глубина

мм

260

293

328