Карты ввода/вывода CIO21A и CID21A

Карта ввода/вывода CIO21A оснащена цифровыми/аналоговыми входами/выходами, а карта CID21A — цифровыми входами и выходами.

Обозначение клеммы / спецификация

Спецификация

CIO21A

CID21A

Номер

28229495

28229487

 

Общие положения

Исполнение

 

В соответствии со стандартом IEC 61131-2 (тип 3 для цифровых входов)

Время цикла

 

1 мс

Потребление мощности

1.2 Вт

0.4 Вт

Базовая нагрузка (за исключением суммарной мощности на выходах)

Соединительные контакты

 

Штекерные разъемы

- 1 жила: 0.25—0.5 мм2
(имеются клеммы для экранов сигнальных кабелей)

Цифровые входы

Количество

 

4

Время реакции

 

160 мкс плюс время цикла

Назначение

X52:1—4

DI10—DI13: возможность выбора, см. меню параметров

X52:5

GND

Цифровые выходы

Количество

 

4

Время реакции

 

175 мкс плюс время цикла

Выходной ток

 

I ≤ 50 мА

Емкостная нагрузка

 

≤ 300 нФ

Индуктивная нагрузка

 

Недопустимый вариант

Защитное устройство

 

устойчивость к короткому замыканию,
устойчивость к напряжению питания 0—30 В пост. т.

Назначение

X52:6—9

DO10—DO13: возможность выбора, см. меню параметров

X52:10

GND

Аналоговые входы

Количество

 

2

Тип

 

дифференциальные, возможность переключения на вход тока

Диапазон значений

 

от 0 до +10 В, от –10 В до +10 В

0(4)—20 мА

Назначение

X50:2

X50:3

Аналоговый вход AI21

Опорный сигнал, аналоговый вход AI21

X50:4

X50:7

GND

X50:5

X50:6

Аналоговый вход AI31

Опорный сигнал, аналоговый вход AI31

Вход напряжения

Разрешение

 

от 0 до +10 В (11 бит), от –10 В до +10 В (12 бит)

Допуск

 

± 0.5 %

Электрическая прочность

 

от –20 до +20 В пост. т.

Входное сопротивление

 

≥ 10 кОм

Вход тока

Разрешение

 

0(4)—20 мА (11 бит)

Допуск

 

± 2 %

Полное сопротивление нагрузки

 

внутр. 250 Ом

Электрическая прочность

 

от –10 до +10 В пост. т.

Аналоговые выходы

Количество

 

2

Защита от короткого замыкания

 

Да

Назначение

X51:1

X51:4

 

Аналоговый выход напряжения AOV2/AOV3

X51:2

X51:5

 

Аналоговый выход тока AOC2/AOC3

X51:3

X51:6

 

GND

Выход напряжения

Допуск

 

 

± 5 %

Емкостная нагрузка

 

 

≤ 300 нФ

Индуктивная нагрузка

 

 

≤ 500 мкГн

Сопротивление нагрузки

 

 

≥ 1 кОм

Разрешение

 

 

12 бит

Состояние сброса

 

 

0 В

исходное значение

 

 

от –10 до +10 В, ≤ 10 мА

Выход тока

Допуск

 

 

± 3 %

Емкостная нагрузка

 

 

≤ 300 нФ

Индуктивная нагрузка

 

 

Нет

Сопротивление нагрузки

 

 

≤ 500 Ом

Разрешение

 

 

11 бит

Состояние сброса

 

 

0 мА

Диапазон измерения

 

 

0(4)—20 мА

Выход опорного напряжения

Защита от короткого замыкания

 

 

Да

Выходное напряжение

 

 

–10 В пост. т., +10 В пост. т.

Допуск

 

 

± 0.5 %

Шум

 

 

≤ 10 мА

Выходной ток

 

 

≤ 3 мА

Емкостная нагрузка

 

 

≤ 300 нФ

Индуктивная нагрузка

 

 

≤ 500 мкГн

Назначение

X50:1

 

REF1 (+10 В пост. т.)

X50:8

 

REF2 (–10 В пост. т.)