Условия окружающей среды

Условия окружающей среды

Климатические условия

  • Длительное хранение:
  • EN 60721-3-1, класс 1K2, температура окружающей среды от –25 до +70 °C
  • Транспортировка:
  • EN 60721-3-2, класс 2K3, температура окружающей среды от –25 до +70 °C
  • Эксплуатация (стационарное применение, защита от атмосферных воздействий):
  • EN 60721-3-3, класс 3K3, температура окружающей среды от –25 до +60 °C
  • Без конденсации, без выпадения росы.
  • Уменьшение Iном. двиг. 3 % Iном на К в диапазоне от 40 до 60 °C

Химически активные вещества

  • Длительное хранение:
  • EN 60721-3-1, класс 1C2
  • Транспортировка:
  • EN 60721-3-2, класс 2C2
  • Эксплуатация (стационарное применение, защита от атмосферных воздействий):
  • EN 60721-3-3, класс 3C2

Механически активные вещества

  • Длительное хранение:
  • EN 60721-3-1, класс 1S1
  • Транспортировка:
  • EN 60721-3-1, класс 2S1
  • Эксплуатация (стационарное применение, защита от атмосферных воздействий):
  • EN 60721-3-3, класс 3S1