Общие технические данные
Общие сведения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Помехозащищенность | Согласно EN 61800-3; 2. Окружающая среда | |||||||
Излучение помех | Класс предельных значений C2 согласно EN 61800-3. Начиная с типоразмера 4 для соблюдения класса предельных значений C2 необходим сетевой фильтр. Допустимый уровень помех можно улучшить с помощью соответствующих мер. Информацию об этом можно найти в руководстве по изделию, глава "Монтаж по нормам ЭМС согласно EN 61800-3". | |||||||
Температура окружающей среды ϑокр | от 0 до +40 °C без снижения номинальных значений параметров от 40 до +60 °C со снижением номинальных значений При использовании карты CS..A температура окружающей среды ограничена максимум 55 °C. Информацию об этом можно найти в руководстве по продукту, глава "Выбор преобразователя > Снижение номинальных значений параметров". | |||||||
Способ охлаждения | Усиленное воздушное охлаждение с помощью встроенного вентилятора с регулированием температуры. | |||||||
Ток короткого замыкания | Не подверженный влиянию ток короткого замыкания (Icc) в соответствии со стандартом EN 61800-5-1 составляет 5000 A. | |||||||
Степень защиты | Типоразмеры 1—4: IP20 в соотв. со стандартом EN 60529 начиная с типоразмера 5: IP10 в соответствии со стандартом EN 60529 (опционально IP20) | |||||||
Степень загрязненности среды | 2 согласно IEC 60664-1 | |||||||
Категория перенапряжений | III согласно IEC 60664-1 | |||||||
Высота над уровнем моря | До h ≤1000 м ограничений нет. При h ≥1000 м действуют указанные ниже ограничения:
| |||||||