Штекеры
Следующий перечень служит для дозаказа штекерных разъемов.
Изображение | Слот | Функция | Типоразмер | Номер |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Подключение к электросети | Типоразмеры 1—3 | 19148429 |
| X2 | Подключение двигателя | Типоразмеры 1—3 | 19148437 |
| X1 | Подключение к электросети | Типоразмер 4 | 19148496 |
| X2 | Подключение двигателя | Типоразмер 4 | 19148380 |
| X5 | Напряжение питания 24 В пост. тока | все | 19148410 |
| Х10 | Управление тормозом | Типоразмеры 1—4 | 19151314 |
| Х10 | Управление тормозом | Типоразмеры 5—8 | 19147392 |
| Х20 | Подключение сигнала 1 | все | 19148615 |
| Х21 | Подключение сигнала 2 | все | 19148623 |
| X6 | Отдельный штекер STO | все | 19155611 |
Электрический разъем STO (с перемычками) | все | 18177905 |