Серийная принадлежность
Типоразмер | Пластмассовая крышка | Количество | Комплект поставки | Описание | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер 5 |
| 10 | не | 28243625 | |
Типоразмер 6 |
| 10 | 28244540 | ||
Типоразмер 7 | 12 | 28257677 | |||
Типоразмер 8 | 24 | не имеется |
Типоразмер | Приспособление для ношения | Количество | Комплект поставки | Описание | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер 6 |
| 1 | входит в комплект |
| 28106229 |
Типоразмер 7 |
| 28257685 |
Типоразмер | Экранирование | Номер пакета принадлежностей "Клеммы для экранов" |
|---|---|---|
Типоразмеры 1—8 | Экранирование блока управления | 28220250 |
Типоразмеры 1—2 | Экранирование кабеля двигателя и датчика
| 28209060 |
Типоразмеры 3—4 | 28222725 | |
Типоразмер 5 | Экранирование кабеля датчика | 28270789 |