Дроссель звена постоянного тока ZD040.. / ZD140.. /ZD330.. с крышкой и без крышки

[1] | Контактная шпилька | [2] | Винт заземления |
Дроссель звена постоянного тока | Основные габаритные размеры в мм | Крепежные размеры в мм | Масса | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B1 | C | С1 | С2 | a | b | c | x1 | x2 | кг | |
ZD040-0070 | 130 | 94 | 98 | 116 | 145 | 156 | 120 | 60 | 5.3 | 15 | 17 | 2 |
ZD140-0020 | 190 | 130 | 134 | 110 | 150 | 164.5 | 170 | 100 | 6.5 | 15 | 17 | 4.5 |
ZD330-0006 | 250 | 170 | 174 | 180 | 240 | 254 | 230 | 140 | 6.5 | 15 | 17 | 8.8 |