Данные электроники — сигнальные клеммы

Общие положения

Обозначение клемм

Спецификация

Исполнение

согласно IEC 61131-2

Напряжение питания

Подключение

Внешний блок сетевого питания 24 В в соответствии с IEC 61131, 24 В +20 %, -10 %

Назначение

X5: 24V

Напряжение питания 24 В пост. тока

X5: GND

Общий вывод

Соединительные контакты

X5

Штекерный разъем:

- 1 жила: 0.25—2.5 мм2

- 2 жилы: 0.5—1.5 мм2 (двухпроводная кабельная гильза)

Цифровые входы

Время цикла входа

1 мс / 500 мкс

Количество

6

Время реакции

100 мкс плюс время цикла

Назначение

Х20: 1—6

DI00: фиксированное назначение "Разблокировка выходного каскада".

DI01—DI05: возможность выбора, см. меню параметров

Все входы подходят для функции контактного датчика. Время ожидания < 100 мкс, макс. два одновременно.

DI04, DI05: подключение простого датчика с логическим уровнем напряжений HTL.

DI05: вход несущей частоты.

Х20: 7—8

Резерв

Х20: 9

GND

Соединительные контакты

Штекерный разъем:

- 1 жила: 0.25—2.5 мм2
— 2 жилы: 0.5—1.5 мм2 (двухпроводная кабельная гильза)

Цифровые выходы

Время цикла вывода

1 мс / 500 мкс

Количество

4

Время реакции

175 мкс плюс время цикла

Выходной ток

Iмакс = 50 мА

Защита от короткого замыкания

Да

Назначение

Х21: 1

Напряжение питания 24 В, максимальный выходной ток = 50 мА

Х21: 2—5

DO00—DO03: возможность выбора, см. меню параметров.

Х21: 6

GND

Соединительные контакты

Штекерный разъем:

- 1 жила: 0.25—2.5 мм2
— 2 жилы: 0.5—1.5 мм2 (двухпроводная кабельная гильза)

Управление тормозом

Назначение

X10:DB0

X10:DB00

DB00:

- управление тормозом
- управление тормозным контактором 24 В пост. т., макс. 150 мА

X10:GND

GND

X10:TF1

Вход датчика для анализа температуры двигателя

Соединительные контакты

cм. главу --- FEHLENDER LINK ---

Вход датчика

 

X15:13

24 В пост. т., Iмакс = 500 мА

 

X15:15

12 В пост. т., Iмакс = 500 мА

Цифровая интеграция двигателя с помощью MOVILINK® DDI

Максимально допустимая
длина кабеля

Х16

200 м